Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-CT7C-46

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7C-46

QTD:

Product Description

Gauge Siphon screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Connections
1/2" MNPT x 3/4" FNPT
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Características

  • Economia de custo de 50% em relação ao sifão “pigtail” antigo.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para a instalação.
  • Cria uma barreira de condensado entre a linha de processo de vapor ativa e o dispositivo. Devido ao coeficiente baixo de transferência de calor, a temperatura do instrumento de medição de pressão é previsível.
  • Forma uma barreira para impedir o congelamento de instrumentos em linhas de ar úmidas e age como protetor de congelamento para serviços com líquidos aquosos.
  • Instalação imediata da tubulação sem instrumentos durante a construção, o que economiza tempo.
  • Reduz o chicote do medidor por permitir acoplamento ao processo.

Documentação e desenhos