Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-PIOX S721 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

PIOX S721 da Flexim — Medidor ultrassônico de vazão mássica para líquidos

Product Description

O medidor de vazão mássica de líquidos PIOX S721 da Flexim determina a vazão mássica de líquidos por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva é o sistema preferido quando substâncias e processos colocam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O PIOX S infere dinamicamente a densidade do fluido usando sua velocidade e temperatura sonoras e, portanto, pode fornecer vazão mássica em líquidos de qualidade variável. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. Este medidor de vazão mássica digital mede a velocidade do som, determinando, assim, a densidade e a concentração do fluido dentro do tubo.

Quantidades de medição
Vazão mássica
Precisão
Incerteza de medição (vazão volumétrica): ± 1% da leitura ±0,02 pés/s*
Repetibilidade
0,1 c%* (0,5 m/s)
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: de 0,03 a 82 pés/s
Certificações/aprovações
ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2
FM Classe I - Div2
Fonte de alimentação
100-230VAC, 24DC, 12DC
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Tamanho da tubulação
0,24 polegada a 255,9 pol.
Faixa de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1.112 °F**
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA ativo/passivo
Entrada binária
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.
* Para a maioria das soluções à água e ponto de trabalho comum
** injetor de onda adicional necessário

Características

  • Para todos os materiais de tubo: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para quase todos os ácidos, cáusticos e uma ampla gama de outros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem desligamento para instalação
  • Sem necessidade de manutenção

Documentação e desenhos