Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Meter

Medição ultrassônica não intrusiva de vazão de gás com o FLUXUS G731 da Flexim

Product Description

O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do meio do gás que está sendo medido.

Tipo de fluido
Todos os gases
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90-264VCC
11-32VCA
Tamanho do tubo
7 a 1.600 mm (0,28 a 63 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (fluído)
–40 a +240 °C ('–40 a +464 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção: a falta de contato com fluídos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável para suportar até os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification
  • Medidor de gás dinâmico para cálculo de propriedades do gás, como densidade e massa molar
  • Correção integrada de gás úmido
  • Certificado para operação em áreas classificadas (FMc Classe I, Divisão 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração.
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento de sinal digital garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição sem desvio.
  • Em conformidade com ISO 24062
  • Correção de distúrbio da vazão para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D

Documentação e desenhos