Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G731 CA-Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

FLUXUS G731 CA da Flexim – Medidor de vazão de ar comprimido não intrusivo

Product Description

O medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G731 CA da Flexim conta com tecnologia clamp-on ultrassônica não intrusiva, exclusiva para medir a vazão de ar comprimido mesmo em pressões muito baixas (até 3 bar em linhas de aço e pressão atmosférica em linhas de plástico). Além disso, mesmo as taxas de vazão mais baixas são capturadas com precisão, revelando os menores vazamentos. O FLUXUS G731 CA é especialmente adequado para medir de maneira não intrusa quantidades retiradas em pontos individuais da grade de ar comprimido, bem como para detectar vazamentos dentro dela.

Tipo de fluido
Ar, nitrogênio, oxigênio, hélio, argônio
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90-264VCC
11-32VCA
Tamanho do tubo
10 a 250 mm (0,39 a 9,8 pol.)
Faixa de pressão
1 barg (15 psig) a ilimitado
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +130 °C ('–40 a +266 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Medição não intrusiva da vazão de ar comprimido e gás técnico a partir de 3 bar absolutos.
  • Disponível como medidor de canal duplo, invólucro de aço inoxidável, aprovação ATEX/IECEx e FM.
  • Cálculo de vazão volumétrica padrão integrada.
  • Dinâmicas extremas de medição, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, detecção fácil de vazamentos e picos de carga.
  • Medição bidirecional, capaz de detectar a vazão de retorno.
  • Adaptação simples e econômica sem desligamento.
  • Interface USB e LAN.
  • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.

Documentação e desenhos