Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G721 CA da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G721 CA da Flexim é uma tecnologia ultrassônica não intrusiva, exclusiva para medir a vazão de ar comprimido mesmo em pressões muito baixas (até 3 bar em linhas de aço e pressão atmosférica em linhas de plástico). Além disso, mesmo a vazão mais baixa é capturada precisamente, revelando da menor vazão até os menores vazamentos onde não deve haver nenhum. O FLUXUS G721 CA é particularmente adequado para medir quantidades não intrusivamente retiradas em pontos individuais da grade de ar comprimido, bem como para detectar vazamentos dentro dela.

Tipo de fluido
Ar, nitrogênio, oxigênio, hélio, argônio
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
24 VCC
12 VCC
Tamanho do tubo
10 a 250 mm (0,39 a 9,8 pol.)
Faixa de pressão
1barg (15 psig) a ilimitado
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Altamente preciso devido a transdutores ultrassônicos calibrados, compensadores de temperatura e rastreáveis
  • Dinâmicas de medição extremamente altas das velocidades de vazão mais baixas às mais altas capturam até mesmo a menor vazão à noite
  • Adaptação simples e econômica sem qualquer interrupção da alimentação e funcionamento da tubulação
  • Sem risco de vazamento, sem perdas de pressão
  • Medição bidirecional: reconhecimento simples da direção da vazão
  • Pronto para Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos