Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G532 ST-LT For Steam Applications

FLUXUS G532 ST-LT da Flexim para aplicações com vapor

Product Description

O FLUXUS G532 ST-LT da Flexim é uma solução personalizada para todas as aplicações típicas para vapor saturado até uma temperatura de 356 °F. Medindo o volume de vapor de fora da tubulação de maneira não intrusiva. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição: instalação simples sem trabalho de corte ou soldagem na tubulação. Nenhum tempo de inatividade necessário: o sistema permanece totalmente disponível para produção atual, sem perdas de produção. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,03 pés/s e não precisa de nenhuma redução no diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade da vazão. Isso significa que não há perda de pressão e, portanto, não há perda de energia.

Tipo de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1 a 3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
1
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–60 m/s (0,03 a 197 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
Ordloc (FM)
Fonte de alimentação
  • 90 a 250 VCA/50 a 60 Hz
  • 11 a 32 VCC
  • Tamanho do tubo
    23–400 mm (0,91–15,7 pol.)
    Faixa de pressão
    3–10 barg (44 a 145 psig)
    Faixa de temperatura (meio)
    135 a 180 °C (275–356 °F)
    Saída
    4–20 mA ativo/passivo conforme NAMUR NE43
    pulso/frequência/binário
    Entrada
    Temperatura
    Protocolo de comunicação
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalação e configuração do sistema
    Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

    Características

    • princípio de medição não intrusivo
    • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo. 
    • Instalação a qualquer momento, sem espera por tempo de inatividade e revisões planejados. 
    • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo. 
    • Perda zero de pressão - perda zero de energia. 
    • Medição bidirecional 
    • Medição integrada da vazão mássica através da curva de vapor saturado e medição on-line da temperatura.
    • Advanced Meter Verification

    Documentação e desenhos