Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Medição ultrassônica de vazão de líquido não intrusiva com o FLUXUS F721 da Flexim

Product Description

O FLUXUS F721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos. Com seu projeto de hardware de última geração e um poderoso processamento de sinal digital, ele supera qualquer outro medidor de vazão ultrassônico não intrusivo em termos de precisão, confiabilidade e versatilidade. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor de vazão de líquido FLUXUS F721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo as mais desafiadoras. O medidor se adapta automaticamente às respectivas condições de medição e compensa distúrbios no perfil de vazão, como dispersão do feixe e ruído transmitido pela estrutura.

Tipo de fluido
Todos os líquidos
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I /Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230VAC
24VCC
12VCC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +200 °C (–40 a +392 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Certificado para operação em áreas classificadas (certificado ATEX/IECEx Zona 2 e FMc Classe I, Div. 2)
  • Dinâmica de medição rápida (saída de dados de medição a cada 10 ms), capturando vazões altamente pulsantes
  • Medições confiáveis de lamas ou líquidos com retítulas gasosas (>10% do volume total)
  • Alta segurança operacional sem risco de vazamentos
  • Independente do material da tubulação, diâmetro, espessura da parede e pressão interna e temperatura
  • Leituras de medição precisas e repetíveis - mesmo em vazão extremamente baixa (taxa de diminuição alta)
  • Altamente econômico em comparação com a instrumentação em contato com o processo
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento avançado de sinal digital garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição sem desvio
  • Acoplamento permanente com almofadas de acoplamento exclusivos, acessórios de montagem seguros FlexSpring garantem pressão de contato durável também em tubos fortemente vibratórios
  • Comunicação bidirecional, bem como recursos de configuração remota e diagnóstico
  • Possibilita o monitoramento completo dos processos, bem como supervisão e controle de operações críticas

Documentação e desenhos