Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Medidor portátil de vazão para áreas classificadas FLUXUS F608 da Flexim

Product Description

O medidor portátil de vazão de líquido FLUXUS F608 da Flexim baseado no amplamente utilizado, altamente confiável e versátil F601, foi projetado especificamente para seu uso em áreas classificadas e é aprovado para FM Classe I, Div. 2. Oferecendo um alto grau de flexibilidade, sem comprometer a segurança, os usuários não são mais obrigados a obter uma Autorização de trabalho de risco, tornando o acesso a áreas classificadas muito mais fácil e menos demorado. O invólucro de fibra de carbono extremamente resistente, juntamente com o projeto robusto do transdutor, garante uma proteção de alto impacto, bem como resistência contra óleo, água e muitos outros líquidos. O F608 compartilha a mesma eficiente gestão de baterias do F601, oferecendo mais de 14 horas. de tempo de medição remota.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±1…3% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão de 0,03 a 82 pés/s
Certificações/aprovações
FM Classe I, Div 2
Fonte de alimentação
Li-ION 7,2 V/6,2Ah Tempo de oper. >25h
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Tamanho da tubulação
0,24 pol. a 255,9 pol.
Faixa de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1.112 °F
Protocolo de comunicação
Pt100/Pt1000

Características

  • Imediatamente funcional
    Acesso direto a áreas classificadas
    Configuração rápida e fácil (menos de 5 minutos)
    Reconhecimento automático do transdutor
    Orientação intuitiva do usuário
  • Altamente versátil
    Faixa de aplicação inigualável
    Precisão superior mesmo com meios contendo sólidos e gases devido ao HybridTrek-Mode
    Bateria de íon-lítio de alta capacidade integrada (>14 horas de medição remota)
  • Preciso e confiável
    Todos os transdutores estão calibrados em contato com o processo
    Alta precisão durante vazões altas e baixas
    Sem desvio de temperatura e zero

Documentação e desenhos