Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Yarway AT-18/28

Dessuperaquecedor de temperatura Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T. da Fisher™

Product Description

O dessuperaquecedor de temperatura Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T. da Fisher foi desenvolvido especificamente para uso em aplicações de vapor de média/alta pressão. A construção fabricada torna-o facilmente adaptável para atender a vários códigos de caldeiras e especificações de materiais. A unidade também pode ser usada como um injetor de líquido em gás, para o qual ligas de alto grau, como aço inoxidável, são frequentemente utilizadas.

Serviço crítico
Condição do vapor
Características da vazão
Caracterização especial, porcentagem igual modificada, linear, porcentagem igual
Material
Liga
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
PN, ASME
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/DN 25, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Outras configurações
Entre em contato com seu escritório local da Emerson para saber mais sobre opções e especificações adicionais para este produto.

Características

  • Construção forjada
  • Caixa de embalagem de alta qualidade sem amianto
  • Bocal de tipo variável
  • Ampla gama de capacidades Cv (Kv) disponível
  • Combinações especiais de bocais disponíveis
  • Peças internas semibalanceadas para escolha econômica do atuador
  • Atuador pneumático
  • Conexões e classe de pressão: ASME B16.34 classe 900 a 2500 EN 1092 PN 160 – 400
  • Materiais: ASTM SA 182 F22 ou 1.7383, ASTM SA 182 F347H ou 1.4550, ASTM SA 182 F91 ou 1.4903, outros materiais mediante solicitação

Documentação e desenhos