Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-Yarway 25

Dessuperaquecedor Yarway™ 25 VenTemp da Fisher™

Product Description

O dessuperaquecedor Yarway 25 VenTemp da Fisher foi projetado principalmente para uso em sistemas de vapor superaquecido de baixa capacidade, onde a carga é razoavelmente constante. O projeto fornece um método simples, econômico, mas eficaz de controle da temperatura do vapor.

Serviço crítico
Condição do vapor
Características da vazão
Linear
Material
Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316, aço inoxidável 316 L, liga, aço carbono
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 3, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Produto de engenharia
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Construção forjada
  • Baixa perda de pressão em relação à estação superdesaquecedora
  • Pressões de água ligeiramente acima da pressão de vapor
  • Bocal de tipo Venturi
  • Ampla gama de capacidades Cv (Kv) disponível
  • Conexões e classe de pressão: ASME B16.5 classe 150 a 2500, EN 1092-1 classe PN 25 a 400, conexões de solda de topo para ASME B16.25 ou DIN 2559
  • Materiais: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 ou SA182 F91, P250GH, 1.7335 ou 1.7380, outros materiais mediante solicitação

Documentação e desenhos