Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V260

Válvula de controle V260 da Fisher™

Product Description

A Fisher V260 é uma válvula de controle de furação total projetada desde o início com recursos para pressão, vazão e controle de processo. Um atenuador perfurado integral controla o ruído e as vibrações a partir de líquidos e gases de alta pressão. A conexão do eixo canelado ao atuador reduz o movimento perdido.

Certificações
CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Cavitação e redução de ruído
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura baixa (<-40F), High Temperature (>250F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Características

  • A conexão da esfera para o eixo, o eixo ranhurado para a conexão do atuador, os conjuntos de buchas de alimentação dupla e o guia do munhão fornecem um controle dinâmico melhorado.
  • Uma atenuação acústica de até -20 dBA pode ser alcançada para a válvula V260A dentro de uma construção em estágio único. A construção de estágio duplo pode fornecer atenuação de até -25 dBA.
  • O atenuador é parte integrante do conjunto de selo. O selo limpa a superfície da esfera, não o atenuador, promovendo uma maior vida útil.
  • Existem materiais disponíveis que atendem ao padrão NACE MR0175-2002.
  • Os selos autoajustáveis que são assistidos por pressão fornecem um aperto feito para um serviço confiável e duradouro.
  • Os munhões em esfera são projetados para aplicações exigentes que precisam de uma longa vida útil, com redução no tempo e nos custos de manutenção.
  • O atenuador fica ativo durante toda a rotação da esfera para serviços muito exigentes ou é usado um atenuador caracterizado para combinar as condições de serviço.

Documentação e desenhos