Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V250

Válvula de controle Fisher™ V250

Product Description

A válvula de controle Fisher V250 é uma válvula esfera modulante resistente e sem flanges, usada com frequência para controlar a vazão em linhas de transmissão de gás, distribuição de gás e tubulações para líquidos. Disponível com uma única sede de esfera, anel de vazão ou construção de vedação dupla.

Certificações
CUTR, PED, CRN, emissões evasivas, NACE
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A conexão esfera para eixo de polígono cônico e a conexão do atuador vedado e apertado removem o movimento perdido ou a banda morta da sequência de transmissão.
  • O design da porta esférica reduzida fornece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Os materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem serviços com ácidos. Estes materiais cumprem os requisitos da NACE MR0175-2002.
  • O design do eixo de transmissão equilibrado com pressão com rolamentos revestidos com PTFE e disposição de vedação de eixo assistido por pressão proporciona uma longa vida útil ao serviço confiável.
  • O conjunto de esfera e o eixo com duas peças permite uma revisão completa do interno. A substituição de peças é reduzida ao mínimo.
  • O sistema de gaxeta opcional com carregamento simultâneo foi projetado com superfícies de eixo muito suaves e carregamento ativo para proporcionar capacidade de vedação.