Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DSV1000

Solução de válvulas esféricas com orifício completo Fisher™ Digital Isolation™ DSV1000

Product Description

A Fisher DSV1000 é uma válvula esférica de três peças, com montagem em munhão, de orifício completo, projetada do zero com recursos para serviço de isolamento. Foi projetada para aplicações do Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão.

Tipo de válvula
Válvula esférica com montagem em munhão
Tamanho da válvula
NPS 6-24
Classificações de pressão
ASME classe 150-600
Material
Aço carbono
NACE
Conformidade com MR0175/ISO 15156
Classe de corte
API 598
Normas de projeto e fabricação
ASME B 16.34
Normas de testes de segurança contra incêndios
API 607, API 6FA
Nível de integridade de segurança
Capacidade SIL 3
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções desse produto.

Características

  • As soluções são projetadas, criadas e testadas para atenderem às especificações e operarem como um conjunto de válvulas completo.
  • A documentação completa de fábrica é mantida, incluindo cartão serial, certificado de origem do conjunto e conexões do conjunto.
  • Serviços de verificação e certificação SIL.
  • Um único meio de contato para cotações, pedidos e suporte.
  • Conjunto de válvulas inteligente e digital.
  • Equipe qualificada de Profissionais Certificados em Segurança Funcional (CFSP).
  • Todas as soluções Digital Isolation proporcionam o mesmo serviço e a mesma confiabilidade que se espera de todo produto Fisher.

Documentação e desenhos