Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-Cavitrol IV

Válvula CAV4 da Fisher™

Product Description

As válvulas Fisher CAV4 são projetadas para serviços limpos e de cavitação em que a queda de pressão está acima de 207 bar (3.000 psi). O interno Cavitrol™ IV nesta válvula é projetado para ter uma área de vazão em expansão. Cada um dos estágios do interno possui uma área de vazão sucessivamente maior. O resultado é uma operação muito eficiente porque mais de 90 por cento da queda de pressão geral acontece nos estágios iniciais, onde há pouco perigo de formação de cavidade, que pode resultar em cavitação.

Certificações
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, serviço sujo
Características da vazão
Linear, abertura rápida, caracterização
Material
Aço carbono, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Com flange, solda de topo
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2) e Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Tem um limite de queda de pressão de 552 bar (8.000 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • Os materiais com interno endurecido proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
  • A sede macia de metal para metal proporciona um desligamento apertado sem a necessidade de lapidação periódica.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.