Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-A31D

Válvula borboleta de flange duplo A31D Fisher™

Product Description

A A31D Fisher é uma válvula borboleta de flange duplo, de alto desempenho que tem um eixo propulsor estriado ou um eixo propulsor chaveado. A A31D é usada no serviço de controle ou on/off e está disponível no NPS 3 a 12, CL150 e CL300.

Certificações
PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flange duplo
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético e permite o uso de atuadores menores em aplicações que exigem recursos completos de fechamento ASME B16.34.
  • O design da válvula A31D ajuda a assegurar que o torque necessário para abrir e fechar a válvula seja o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial seja aplicada.
  • A proteção contra choque do eixo é projetada na válvula A31D.
  • O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com melhor transmissão de força de vedação, orientação e carregamento.
  • Essa válvula atenderá às necessidades do atuador com uma opção de conexões de eixo estriado ou chaveado.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação das juntas de flange de linha em espiral ou plana.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.