Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Fisher-P-A11

Válvula borboleta de alto desempenho A11 Fisher™

Product Description

A válvula A11 Fisher é uma válvula borboleta de alto desempenho, confiável para aplicações de controle e on/off. Disponível em um design wafer ou flange único, ela mantém o fechamento hermético e pode ser especificada para uma ampla faixa de condições de pressão e temperatura, incluindo aplicações criogênicas.

Certificações
PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta, criogênico
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, eletro-hidráulica
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, arrastado, wafer
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, entrada/saída personalizadas, até NPS 72
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Escolha entre conexões do eixo quadrado, chaveado ou estriado.
  • O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação das juntas de flange de linha em espiral ou plana.
  • Um recurso do design da válvula é que o torque necessário para abrir e fechar a válvula é o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial é aplicada.
  • A intercambialidade de todas as peças, incluindo eixos e discos, simplifica o serviço e reduz os custos de manutenção.