Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-8540

Válvula borboleta de alto desempenho 8540 da Fisher™

Product Description

A válvula Fisher 8540 apresenta um disco montado excentricamente com um anel de vedação macio. As vedações macias oferecem excelentes recursos de vedação em ambas as direções de vazão. O eixo quadrado combina com uma variedade de atuadores para formar uma válvula confiável e de alto desempenho adequada para muitas aplicações que requerem um fechamento hermético

Características

  • Corte excepcional — O anel de vedação macio bidirecional com ação de auxílio à pressão resulta em taxas de corte excepcionais, conforme mostrado nas especificações.
  • Retenção do eixo – A retenção do eixo redundante fornece proteção adicional. A embalagem e o passo do eixo interagem para manter o eixo firme no corpo da válvula.
  • Instalação fácil – O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
  • Característica de vazão aproximadamente linear — Uma característica de vazão aproximadamente linear fornece controle modulante preciso.
  • Tinta em pó como padrão — O acabamento com tinta em pó da Emerson oferece um acabamento resistente à corrosão para todas as peças em aço.
Certificações
PED, CUTR
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
n/d
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Wafer
Tipo de sede/vedação
Vedações PTFE
Classe de corte
Corte bidirecional para a Classe VI de acordo com ANSI/FCI 70-2.
Padrões
ASME B16.34
Haste
Quadrado
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS

Documentação e desenhos