Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-685

Atuadores de pistão Fisher™ série 685

Product Description

Os atuadores de pistão Fisher™ série 685 oferecem saída de pressão média a alta para uma variedade de válvulas de haste deslizante Fisher médias a muito grandes, incluindo as válvulas easy-e™, HP, EH, FB e 461. O design de dupla ação do atuador resulta em posicionamento rígido e preciso. Construções de retorno por mola também estão disponíveis e oferecem um modo de operação de falha aberto ou fechado quando combinadas a uma válvula.

Acionamento
Dupla ação, retorno por mola, linear
Certificações
Capacidade PED, CUTR, ATEX, SIL
Tipo de controle
Controle, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Pneumático
Controle de processo
On/off, controle de vazão, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula angular, válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Pressão máxima de até 354 kN (79.000 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
  • Dependendo do tamanho, cursos de até 610 mm (24 pol.) estão disponíveis.
  • A construção de dupla ação permite posicionamento rígido e preciso.
  • Um volante de montagem lateral está disponível para todos os tamanhos, exceto o tamanho 28, que usa uma bomba hidráulica para controle de substituição manual.
  • Construções de molas de inclinação interna estão disponíveis para aplicações que exigem um modo de falha mecânica.
  • Vedações de pistão de baixo atrito e revestimentos de cilindro reduzem o atrito e o desgaste do deslizamento.