Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-63EGLP

Válvula de alívio Fisher™ tipo 63EGLP

Product Description

A válvula de alívio tipo 63EGLP fornece proteção significativa contra sobrepressão para tanques de armazenamento de gás LP. Comparada à Válvula de alívio de manifold multientradas, tem capacidade de alívio 40% maior e custos de instalação e manutenção menores. Uma válvula de alívio protege mais de 3.000 pés quadrados de área de superfície, fornecendo capacidade de alívio que excede 38,790 SCFM. O projeto único em piloto duplo permite a remoção do piloto por controle de ponto definido e a manutenção sem precisar despressurizar o tanque.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Características

  • Capacidade de alívio 40% maior do que com o Manifold de alívio multientradas
  • Única unidade protege um tanque de mais de 3.000 pés quadrados de superfície com capacidade de mais de 38.790 SCFM
  • Montagem em Piloto Duplo permite fácil substituição de piloto sem precisar despressurizar o tanque
  • Verifique a pressão definida sem retirar a válvula em uso
  • Projeção operada por piloto permite o controle preciso de alívio de pressão
  • Baixo custo de instalação e de manutenção
Tamanho do corpo da válvula principal
4 NPS / DN 100
Estilo de conexão da extremidade
RF CL300
Pressão de entrada de alívio máxima
400 psig/27,6 bar
Capacidades de temperatura máxima
Nitrila (NBR): -29 ° a 82 °C/-20 ° a 180 °F
Pesos aproximados (incluindo pilotos)
178 lb / 81 kg

Documentação e desenhos