Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-6012

Difusores de ventilação Fisher™

Product Description

Os difusores de ventilação Fisher 6012 oferecem controle comprovado de ruído e vibração em aplicações a céu aberto. Um difusor de ventilação coloca contrapressão na válvula de controle durante o processo de ventilação para a atmosfera e compartilha a queda de pressão total com a válvula de ventilação. Isso reduz o ruído da válvula de ventilação e o ruído no ponto de ventilação atmosférica. Os difusores de ventilação Fisher 6013 vêm com um invólucro externo conectado para usar em aplicações a céu aberto em usinas de energia.

Serviço crítico
Redução de ruídos
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Tipo de conexão de processo
Face elevada, flangeada, RTJ, ponta soldada
Tamanho da válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O conceito do difusor é usado em várias versões exclusivas, oferecendo soluções para várias aplicações. O difusor não precisa ser instalado adjacente à válvula de controle.
  • Uma combinação difusor-válvula selecionada adequadamente pode resultar em uma redução de ruído de até 40 dBA.
  • Uma combinação difusor-válvula mantém o controle de pressão/vazão associado a uma válvula de controle padrão. Com a mesma importância, ele controla a geração de ruído e vibração que potencialmente causam danos.
  • Todos os difusores Fisher, em linha e de ventilação, são dispositivos estáticos, construídos de forma resistente que não exigem manutenção após a instalação. Esses recursos são combinados para oferecer maior controle de ruído com um investimento reduzido.