Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-461

Válvula Sweep-Flo em Ângulo de Saída Incrementada Fisher™ 461

Product Description

A válvula Sweep-Flo 461 é uma válvula de ângulo, de autolimpeza e saída incrementada, que é normalmente utilizada nas indústrias química e de hidrocarbonetos onde é necessário o controle de óleos residuais ou outros líquidos com propriedades de coqueamento. A 461 apresenta uma garganta tipo venturi, útil em usinas de energia ou serviços de efluentes onde é possível que haja quedas de alta pressão e intermitência.

Certificações
PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Intermitências, cavitação, desgaseificação
Características da vazão
Porcentagem igual, parabólica modificada
Material
WCC, LCC, CF8M, CF8C, Duplex
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeada, solda de junção, RTJ, Hub
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O tamanho de saída incrementada reduz a velocidade do fluido de saída para reduzir a intermitência, desgaseificação e danos de cavitação com seleção adequada do material de revestimento.
  • O obturador especial de válvula de contorno guiado por cilindro fornece uma característica de vazão Micro-Form de igual porcentagem no tamanho da porta de 12,7 a 31,8 mm (0,5 a 1,25 pol.) e uma característica de vazão parabólica modificada no tamanho da porta de 38,1 a 114,3 mm (1,5 a 4,5 pol.)
  • A conexão na lateral da válvula é fornecida para lavagem do óleo entre o revestimento e a guia do obturador da válvula para evitar o acúmulo de coque. Uma conexão opcional de depuração de castelo também está disponível com o castelo da extensão.
  • O interno de carboneto de tungstênio está disponível para as condições mais severas e pode estender a vida útil de seu interno.
  • Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo. Estes sistemas de embalagem apresentam embalagem PTFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida da embalagem.

Documentação e desenhos