Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-200R

Atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™

Product Description

O easy-Drive 200R da Fisher é um atuador elétrico rotativo projetado para os rigores de aplicações de alternância ou ativação/desativação. O atuador pode ser controlado via Modbus RTU, 4–20 mA, ou por meio de sinais de contato seco. A configuração e a calibração são fáceis de serem realizadas graças ao configurador Fisher easy-Drive, que oferece calibração com um botão.

Opções de produtos easy-Drive:

  • Linear
    • Fisher easy-Drive 200L (autônomo)
    • Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D3 da Fisher
    • Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D4 da Fisher
  • Giratório
    • Fisher easy-Drive 200R (autônomo)
  • Acessórios
    • RPU-100 (backup do supercapacitor)

Características

  • Ventilação zero do produto para a atmosfera
  • Baixas exigências de energia
  • Operação estável, apesar das condições de aplicação
  • O monitoramento remoto reduz viagens ao campo
  • Simples de instalar e operar
  • Os diagnósticos estão disponíveis pelo protocolo Modbus
Atuadores
Rotativa, elétrica
Classificação da área
Classe 1, Divisão 1 / Zona 1
Certificações
CSA, ATEX, IECEx
Tipo de controle
Liga/desliga, posicionamento
Temperatura de operação
Temperaturas padrão
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de válvula
Válvula giratória
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos