Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1080

Atuador manual com capacidade de desembreagem Fisher™ 1080

Product Description

O atuador manual Fisher 1080 é um atuador com capacidade de desembreagem para operação manual de válvulas de controle que usa um atuador motorizado 1035/El-O-Matic™. O atuador 1080 é montado diretamente no atuador 1035 e pode ser acionado para permitir a operação manual da válvula quando o atuador motorizado não está em uso ou está desengatado.

Acionamento
Giratório, Manual
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, Posicionamento, Posicionamento
Fonte de alimentação
Manual
Tipo de válvula
Válvula esfera, válvula borboleta, válvula plug excêntrico, válvula tri-excêntrica
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A montagem direta no alojamento do atuador simplifica a instalação e elimina a necessidade de peças de montagem adicionais.
  • Um suporte de rolamento excêntrico operado por alavanca no eixo de entrada permite o acionamento da engrenagem sem fim com o setor em qualquer ponto de rotação.
  • Cada tamanho do atuador 1080 corresponde às funcionalidades de um tamanho do 1035. Assim, você precisa apenas calcular o tamanho do 1035 ao pedir tanto um 1035 quanto um 1080.
  • A alavanca de desativação é mantida nas posições ativada e desativada por um pino atuado por mola, que deve ser liberado antes que a alavanca possa ser movida. Isso reduz a possibilidade de operação inadvertida ou acidental. Além disso, pinos batentes nas posições totalmente ativado e totalmente desativado dão limites positivos para o deslocamento da alavanca.