Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 800-SO

Válvula de pressão e vácuo em linha Enardo™ série 800-SO

Product Description

As válvulas de pressão e vácuo em linha Enardo™ série 800-SO evitam a fuga de terminais leves de não refinados, mantendo a pressão no tanque de armazenamento. Essa válvula é instalada diretamente no escape da linha de respiro.

Tamanhos
2" a 4"
Material do invólucro
Alumínio
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo | Aço inoxidável revestido com resina
Materiais da sede e da paleta
Alumínio
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | Viton
Ajuste da pressão
1,0 a 16,0 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,4 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,4 onças/polegadas quadradas

Documentação e desenhos

Características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Ajuste de múltiplas pressões
  • Juntas Viton para serviço corrosivo
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos