Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL260

RX3i — Módulo de entrada de tensão em CA, 120 V, 32 pontos

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694MDL260
Número, tipo e velocidade das entradas
32 pontos, lógica positiva; 30 ms ligado (On)/45 ms desligado (Off)
Tensão de alimentação e tensão on/off
120 V CA, intervalo de 100~132 V CA; ON >74
Consumo de corrente
90 mA a 5 V CC
Aprovações e normas para locais ordinários
UL 508, equivalente ao padrão CSA C22.2 n. 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos