Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-GLX-1.5

Soldadora a laser Branson GLX-1.5

Product Description

A GLX é a primeira soldadora a laser mundial da Branson e oferece soldagem em alta velocidade e de grande volume, de peças médias e grandes

Velocidade máx. da mesa de elevação
500 mm/s
Acionamento
Servo
Energia a laser fornecida para a linha de solda
Até 1000W
Protocolo de comunicação
CANopen
Sistema de resfriamento
Resfriado por água e ar
Interface de dados
USB, Ethernet

Características

  • O GLX representa o ápice da tecnologia de soldagem de peças plásticas grandes e médias.
  • O GLX apresenta todos os benefícios da soldagem a laser: a mais alta qualidade em soldas sem particulados, maior flexibilidade no projeto para incorporar contornos em 3-D e componentes delicados, além de compatibilidade com materiais maiores e força na soldagem.
  • O processo patenteado de soldagem a laser da Branson, infravermelho de transmissão simultânea direta (STTIr), é aumentado para soldar nominalmente até 1 m de comprimento de solda em 0,5–5 segundos.
  • O GLX possibilita que os projetistas incorporem linhas de soldagem quase imperceptíveis e sem particulados em projetos de peças grandes, para obter uma estética excepcional, o máximo de desempenho e uma eficiência incomparável na produção.
  • O GLX é projetado de acordo com os mais altos padrões globais de segurança de máquina e laser.
  • Controle preciso de profundidade de soldagem de fundição
  • Serviço de manutenção e conhecimento técnico local e de resposta rápida suportados pela rede de instalações mundial da Branson.
  • Enhanced security - up to 99 levels of customized passwords protection
  • Enhanced connectivity options available

Documentação e desenhos