Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-ST6-SM

Sensores de posição Série ST6-SM AVENTICS™

Product Description

AVENTICS Série ST6-SM são sensores de posição que garantem a detecção contínua dos movimentos do pistão em faixas de medição de 50 mm. A ligação de ES permite a configuração de 8 pontos de comutação zero Os sensores compactos de 32,5 mm são fáceis de montar no slot t de 6 mm. A função de diagnóstico do atuador do sensor usa dados de desempenho, como velocidade, deslocamento ou número de cursos do pistão, para tornar os processos em drives pneumáticos visíveis.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
€ 133,34
€ 140,62

Características

  • Posicione o feedback dentro de uma faixa de medição fixa de até 50 mm
  • Ligação de ES (medição de posição, 8 pontos de comutação, função de diagnóstico do atuador)
  • Design compacto
  • Dados do diagnóstico do atuador: velocidade do pistão, curso do pistão, intensidades do campo magnético etc.
  • Para todos os slots T de 6 mm mais usados

Documentação e desenhos