Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SPRA

Atuadores elétricos tipo haste AVENTICS™ Série SPRA

Product Description

Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.

Produtos

Search
1-10 de 108 resultados para Products
:
€ 680,94
€ 700,53
€ 720,16
€ 739,78
€ 779,01
€ 818,24
€ 863,07
€ 882,66
€ 902,30
€ 921,90
Padrão
ISO 15552
Força axial dinâmica máx.
82 kN
Força axial estática máx.
82 kN
Capacidade de carga dinâmica
106 kN
Velocidade linear máx.
1 m/s
Aceleração máx.
12 m/s²
Ciclo de trabalho
até 100%
Tipo de parafuso
parafuso de avanço, parafuso de esferas ou parafuso de rolo
Curso máx.
2000 mm
Eficiência
até 86%
Grau de proteção
IP54S

Características

  • Posicionamento múltiplo com alto nível de precisão e repetibilidade.
  • Disponível nos tamanhos 32, 40, 63 e 100.
  • Alta versatilidade do produto com três tecnologias de parafuso diferentes para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação.
  • Flexibilidade na montagem dos cilindros e em conformidade com a norma ISO 15552 e ampla gama de acessórios disponíveis.
  • Dimensione e personalize sua solução de atuador elétrico com facilidade com ferramentas e configuradores on-line interconectados.

Documentação e desenhos