Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R501A2B40M11BF1

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40M11BF1

€ 129,90
QTD:

Product Description

DIST. 501 ETANCH. JOINTS 5/2 BIST

acionamento
elétrico
Funcionamento da válvula
NC/NO
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
405 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Consumo de corrente DC
0.68 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
11 ms
Tempo tip. de desligamento
11 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.93 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • O design modular permite fácil configuração e modificação
  • A válvula de montagem da sub-base é adequada a aplicações de pilotagem de válvulas internas do painel.
  • Alta taxa de vazão, tamanho compacto e placa de montagem opcional possibilitam o uso efetivo do espaço do painel.
  • A versão dual de três vias permite a reposição de válvulas de duas e três vias no espaço de uma válvula de quatro vias.
  • Compatível com plataformas fieldbus eletrônicas da AVENTICS série G3 e 580
  • O nó 580 CHARM é compatível com o sistema de controle distribuído DeltaV™ com triagem eletrônica.

Documentação e desenhos