Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R431000660

AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000660

€ 400,76
QTD:

Product Description

M-PLUS-M-2-F-(0-100)PSI

Modelo
válvula de assento
Modelo
M-2-F manípulo protegido contra fricção
Conexão de ar comprimido entrada
1/8-27 NPTF
conexão de ar comprimido saída
1/8-27 NPTF
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
6.8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
71 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Fluxo nominal Qn
200 l/min
Peso
0.75 kg

Documentação e desenhos