Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422003118

AVENTICS™ Módulo de exaustão, Stand-Alone R422003118

€ 145,94
QTD:

Product Description

EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 8
conexão de ar comprimido saída
Ø 8
Fluxo nominal Qn
1080 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrila

Características

  • Para canais de orifício 2, 4

Documentação e desenhos