Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412020587

AVENTICS™ Série BCC R412020587

€ 351,35
QTD:

Product Description

BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Fole com dobras
de 1 dobra
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Diâmetro da tampa
210 mm
Característica
10x1
Ângulo de basculamento permitido max.
20 °
Curso máx. efetivo
85 mm
Espaço de montagem radial mín.
300 mm
Força min.
12000 N
Força max.
25500 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
4.1 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material da tampa
Aço
Superfície Tampa
zincado

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão desmontáveis
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial

Documentação e desenhos