Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412019489

AVENTICS™ Sensor, Série ST4 R412019489

€ 41,46
QTD:

Product Description

ST4-R3-K05U-030

Montagem direta para série
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para série
MNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhura
ranhura C 4 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
3 W / 3 VA
Certificados
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 0,5 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.13 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Área de visualização
LED
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
5 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L
5 m

Características

  • Adequado para porca em C de 4 mm
  • Fixação por cima na porca (fixação tipo “drop-in”)
  • Caixa robusta
  • LED para indicar o estado de saída
  • Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
  • Preciso, confiável e flexível

Documentação e desenhos