Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412008518

AVENTICS™ Conexão por fieldbus com funcionalidade E/S opcional (CMS), Design B R412008518

€ 1.196,25
QTD:

Product Description

CMS-B-BCAN-32DR

Modelo
Acoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campo
CANopen
Conexão I/O
32 saídas
E/A apto
sem funcionalidade E/S
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-0.75
Consumo de corrente eletrônica
0.12 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.063 mA
Extensão de módulo I/O máx.
6
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Conexão de comunicação
Conector (male)
Conexão de comunicação
M12
Conexão de comunicação
de 5 pinos
Conexão de comunicação
Código A
Conexão de comunicação 2
Tomada (fêmea)

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12
  • Módulos de entrada digitais com conectores M8 ou M12
  • Até seis módulos de E/S possíveis

Documentação e desenhos