Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
AVENTICS-R412000671

AVENTICS™ Anéis centralizadores R412000671

€ 14,88
QTD:

Product Description

BAG 6 PCS #12MM K6

Ø externo
12 mm
Lote de fornecimento
6 Peça
Material de caixa
Aço inoxidável

Características

  • Interfaces de montagem padronizadas para conexão direta de componentes AVENTICS
  • Massa em movimento reduzida, uma vez que não é necessário usar placas de transição
  • Design simplificado da máquina e esforço de montagem reduzido

Documentação e desenhos