Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8946201332

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946201332

€ 58,00
QTD:

Product Description

CON-RD-FS-M8-3-15000-PVC-OW-3

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
36 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
15 m
Tipo de proteção
IP67
Corrente, máx.
2.5 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
3.5 mm
Peso
0.466 kg
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos