Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-51900004

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900004

€ 111,30
QTD:

Product Description

A AVENTICS série 519 é uma linha de impulso de válvulas de minicarretel operados a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
175 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
M5
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de operação AC
230 V
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato C
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
15 mm
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Retorno de ar com pistão diferencial
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Construções resistentes em poliamida ou liga leve.
  • Montadas em sub-base acoplável para aplicações em manifold.
  • Corpos com conexão M5.
  • Manuseio com ar lubrificado ou não

Documentação e desenhos