Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-240-206

AVENTICS™ 240-206

€ 388,80
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

240-206 G3-MODULE DE 8 ENTREES, DIGITAL I/O 5 PIN,M12 BROCHES-PNP

Modelo
Modelo de módulo I/O
Modelo de módulo I/O
entradas digitais PNP
Número das entradas
8
Design bus de campo
Design A
Tipo
8DI8M8, entradas digitais PNP
Nota
Tomada, M12x1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica
0.05 A
Corrente máx. por canal.
0.15 A
Alimentação de corrente para atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
4 A
Tipo de proteção
IP65
Intensidade residual dos sensores máx.
1,2 A
Diagnóstico
Curto-circuito
conexão de sinal
M12x1
conexão de sinal
De 4 pinos
Peso
0.274 kg
Material de caixa
tereftalato de polietileno

Características

  • O display gráfico inovador facilita o comissionamento, o status visual e os diagnósticos
  • A arquitetura distribuível e altamente flexível pode ser ajustada de acordo com os requisitos do sistema
  • O módulo de recuperação automática (ARM) protege os dados de configuração durante uma falha crítica, enquanto o Wireless ARM permite o acesso a diagnósticos e monitoramento de integridade vitais do sistema de válvulas por meio da conexão Wi-Fi.
  • O conetor de força permite cortar a energia enquanto as entradas e a comunicação permanecem ativas
  • Redes com protocolos Fieldbus DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet e Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documentação e desenhos