Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1971372000

AVENTICS™ Série BCR 1971372000

€ 4.187,19
QTD:

Product Description

BCR-TB-720-365-0NR-AL-X000

Fole com dobras
de 3 dobras
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Diâmetro da tampa
638 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
30 °
Curso máx. efetivo
354 mm
Espaço de montagem radial mín.
775 mm
Força min.
124000 N
Força max.
219000 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
17 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material anel de fixação
Alumínio
Material anel de aperto
Alumínio

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão anel com rebordo
  • Permitem altas forças em um pequeno espaço de instalação.

Documentação e desenhos