Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1951182000

AVENTICS™ Série BCR 1951182000

€ 2.807,06
QTD:

Product Description

BCR-DB-518-200-0NR-AL-X000

Fole com dobras
de 2 dobras
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Diâmetro da tampa
451 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
25 °
Curso máx. efetivo
200 mm
Espaço de montagem radial mín.
575 mm
Força min.
64000 N
Força max.
108000 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
10.2 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material anel de fixação
Alumínio
Material anel de aperto
Alumínio

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão anel com rebordo
  • Permitem altas forças em um pequeno espaço de instalação.

Documentação e desenhos