Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1922161000

AVENTICS™ Série BCP 1922161000

€ 370,79
QTD:

Product Description

BCP-DB-218-153-0NR-ST-G034

Fole com dobras
de 2 dobras
Modelo
Cilindro de fole com tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 3/4
Diâmetro da tampa
141 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
20 °
Curso máx. efetivo
153 mm
Espaço de montagem radial mín.
235 mm
Altura de montagem, mín.
77 mm
Altura de montagem, máx.
230 mm
Força min.
7700 N
Força max.
14800 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
2.3 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material da tampa
Aço, cromado
Superfície Tampa
zincado

Características

  • Cilindro de fole com placas de conexão permanentemente crimpadas
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial
  • Alta resistência a corrosão e temperatura
  • Segurança comprovada de até 24 bar

Documentação e desenhos