Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827231009

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL 1827231009

€ 17,52
QTD:

Product Description

PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16)

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás
Normatização
EN 837-1
ATEX
Apropriado para ATEX
Classe de qualidade
1,6
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro nominal
40 mm
Valor da escala
0.5
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
12 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
16 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Preto
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Verde
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
Branco
Cor mostrador
Branco
Peso
0.06 kg
Material de caixa
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocular
Poliestireno

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos