Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020284

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020284

€ 20,16
QTD:

Product Description

CB1-TRB-080-100-ST6

Para a série
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø mín.
80 mm
Cilindro-Ø máx.
100 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.042 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos