Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020082

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020082

€ 9,82
QTD:

Product Description

CB1-TRB-050-063-SN1-SN2

Para a série
TRB, TRR
Cilindro-Ø mín.
50 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.013 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos