Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020076

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020076

€ 55,63
QTD:

Product Description

CB1-TRB-125-125-RB1

Para a série
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
125 mm
Cilindro-Ø máx.
125 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.075 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos