Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020066

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020066

€ 8,62
QTD:

Product Description

CB1-MNI-012-012-SN1-SN2

Para a série
MNI
Cilindro-Ø mín.
12 mm
Cilindro-Ø máx.
12 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.018 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos