Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825503149

AVENTICS™ Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais 1825503149

€ 49,17
QTD:

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE .

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/2
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
conexão de ar comprimido saída
G 1/2
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão exaustão de ar
G 1/2
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)
Lateral
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Direção conexão pneum. (14)
Lateral
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
tamanho
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
71 mm
Peso
0.34 kg

Documentação e desenhos