Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825503143

AVENTICS™ Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais 1825503143

€ 27,89
QTD:

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE G1/4 SIDE PORT

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido 1
G 1/4
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/4
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão 3 / 5
G 1/4
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)
Lateral
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Direção conexão pneum. (14)
Lateral
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
tamanho
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
48 mm
Peso
0.17 kg

Documentação e desenhos