Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0830100480

AVENTICS™ Sensor, Série SN2 0830100480

€ 89,47
QTD:

Product Description

SN2-PN-M008-030

Montagem indireta para série
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Com extensão de pulso
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 15 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 10 mA
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,0 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Freqüência de comutação máx.
2000 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
M8, Conector
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Tensão de operação CA, mín.
12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
30 V AC
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Solução de sensor cúbico para aplicações universais
  • Uma ampla variedade de montagens de sensor para as necessidades das aplicações.
  • Com um plugue M8 (de 2, 3 e 4 pinos) diretamente no invólucro do sensor ou extremidades sem fio
  • Manutenção fácil, pois a linha pode ser montada diretamente no invólucro
  • Variante adicional com extensão de pulso disponível
  • Variante adicional com extensão de pulso disponível
  • Versões de sensor magnético e PNP eletrônico disponíveis

Documentação e desenhos