Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série MU1-RGS 0821302426

€ 27,70
QTD:

Product Description

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Função
Regulador de pressão padrão
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/8
Fluxo nominal Qn
450 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.15 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
7 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
25 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.14 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos